1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores magnéticos para presiones de hasta 500 bares para la detección de acero

Detectores magnéticos para presiones de hasta 500 bares para la detección de acero

Nuevos detectores resistentes a la presión

  • Extremadamente robustos gracias a la superficie activa metálica.
  • Elevada presión de rotura de 2000 bares en el modelo M12.
  • Modelos de carcasas estándar M12 y M14.
  • El mejor rendimiento a un precio atractivo.
  • Resistentes: soportan 10 millones de ciclos de presión.

Principio de funcionamiento
El nuevo principio de funcionamiento está basado en una tecnología magneto-inductiva que detecta exclusivamente metales ferromagnéticos (p.ej. acero para herramientas). El sensor se instala enrasado. Incluso en caso de un montaje enrasado más profundo, el target de acero sigue conmutando de forma fiable con un alcance de 1,8 mm. Para garantizar la estanqueidad del equipo en el rango de presión, este dispone de una junta de estanqueidad y de una junta de soporte.

Ejemplos de aplicación
Aparte de su uso como detector de final de carrera en cilindros hidráulicos, este equipo también puede ser utilizado en otros componentes hidráulicos, tales como válvulas o bombas.
Asimismo también se puede utilizar en aplicaciones del sector de construcción de maquinaria, p.ej. en máquinas de extrusión de plástico, o en la industria de procesos. Los nuevos detectores de las gamas MFH y M9H ofrecen un rendimiento sensacional a un precio atractivo.