1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores inductivos "K=1" inmunes a campos electromagnéticos para aplicaciones de soldadura

Detectores inductivos "K=1" inmunes a campos electromagnéticos para aplicaciones de soldadura

Un alcance para todos los metales

  • Detección segura de todos los metales gracias al alcance único
  • Versión robusta con revestimiento antiadherente
  • Detectores inmunes a campos electromagnéticos para evitar conmutaciones erróneas
  • Utilización universal gracias al amplio rango de temperatura
  • Elevada fiabilidad con los grados de protección hasta IP 68 / IP 69K

Entornos agresivos en aplicaciones de soldadura
Los detectores inductivos "K=1" hacen frente a condiciones extremas y detectan de forma fiable objetos metálicos, incluso en caso de suciedad.
El cuerpo del detector y las tuercas de fijación están provistos de un revestimiento antiadherente para evitar las quemaduras causadas por proyecciones de soldadura. En el proceso de soldadura se generan grandes campos electromagnéticos. La novedosa tecnología del sensor evita de forma fiable que se produzcan conmutaciones erróneas.
La rápida conexión a través del conector y el correspondiente prolongador de la gama ecolink proporcionan las condiciones óptimas para un uso duradero.


Ficha informativa actual