1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores inductivos con factor de reducción Kplus para aplicaciones de automatización industrial

Detectores inductivos con factor de reducción Kplus para aplicaciones de automatización industrial

Un alcance para todos los metales

  • Detección segura de todos los metales gracias al alcance único
  • Posibilidad de uso en los espacios más reducidos gracias a sus compactas dimensiones
  • Detectores inmunes a campos electromagnéticos para evitar conmutaciones erróneas
  • Utilización universal gracias al amplio rango de temperatura
  • Elevada fiabilidad con los grados de protección hasta IP 68 / IP 69K

Factor de corrección constante
Los detectores "K=1" tienen el mismo alcance con todos los tipos de metales. Estos equipos se adecúan especialmente p. ej. para la detección de aluminio, ya que con este material el alcance se ve reducido considerablemente en los detectores convencionales. Las altas frecuencias de conmutación permiten la supervisión de estados de conmutación de cambio rápido.
Gracias a la nueva tecnología del sensor, los equipos son inmunes a los campos electromagnéticos y pueden utilizarse, por ejemplo, directamente al lado de frenos eléctricos. El amplio rango de temperatura, así como los altos grados de protección, permiten la utilización universal de los nuevos detectores "K=1".


Ficha informativa actual