You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Procesamiento industrial de imágenes
  4. Sensores de visión 3D con tecnología PMD

Sensores de visión 3D con tecnología PMD

Sensor fotoeléctrico 3D para medición de nivel de llenado y detección de nivel límite

  • Medición continua de superficies no uniformes
  • Registra valores medios, máximos o mínimos
  • Memorización de diversas formas de depósitos
  • Omisión de elementos que puedan producir interferencias
  • Detección sin contacto de fluidos opacos, para niveles de llenado hasta 10 m

Configurable flexible
El equipo detecta partículas sólidas y opacas, así como material a granel, en depósitos o silos hasta un nivel de llenado de 10 m. En sistemas de transporte como las correas, el sensor O3D detecta con precisión la altura de carga, mientras que en aplicaciones con palés, detecta la carga.
El sensor determina el nivel a través de un fondo definido y emite el valor de proceso por medio de salida analógica o digital y sin interferencias a través de la interfaz Ethernet. De forma alternativa, el O3D se puede utilizar para la detección de un nivel límite.
El campo de medición del sensor se puede adaptar a la geometría del depósito. A través de las denominadas zonas de exclusión se pueden omitir p. ej. agitadores y otros componentes. El sensor permite programar diversas formas de depósitos (tolvas, silos rectos o cónicos o cintas transportadoras inclinadas) en estado vacío. En el caso del material a granel, esto permite determinar el nivel medio de llenado, incluso en caso de formación de conos de apilado o embudos.