You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Procesamiento industrial de imágenes
  4. Sensores de visión 3D para aplicaciones móviles

Sensores de visión 3D para aplicaciones móviles

Sensores de visión 3D para aplicaciones móviles

  • Soporte para integradores de sistemas con salida de datos a través de Ethernet UDP
  • Tecnología PMD "Time of Flight" patentada para una rápida detección de distancia
  • Optimizado para un uso fiable en aplicaciones exteriores
  • Robusto diseño del equipo con IP 67 e IP 69K
  • Ángulo de apertura hasta 95°

Sensores inteligentes de visión 3D O3M para aplicaciones móviles
La detección en 3D de escenas y objetos, estándar ya en plantas de producción, se está incorporando ahora al sector de las aplicaciones móviles. De esta forma se abren nuevas posibilidades para la automatización de vehículos (AGV: vehículos autoguiados) y se crean nuevas funciones de asistencia para tareas de automatización. Aparte de los datos de posición a nivel de píxeles, también se determina la distancia correspondiente con respecto al sensor o a un punto de referencia ajustable (sistema mundial de coordenadas). La emisión continua de toda la información en 3D a través de la red Ethernet UDP ofrece a los integradores de sistemas las condiciones óptimas para poder adaptar lo máximo posible las soluciones de aplicación a las necesidades del cliente.

Potente sistema de visión 3D con tecnología de tiempo de vuelo (ToF)
El principio de estos sensores 3D está basado en la tecnología PMD, sistema patentado por ifm y premiado en numerosas ocasiones. Esta tecnología ha sido perfeccionada especialmente para su uso en exteriores y en entornos con malas condiciones de luz. La repetibilidad de los datos de medición no se ve afectada por interferencias, como p. ej. la luz solar o materiales de diferente intensidad de reflexión, condiciones que se suelen dar en las aplicaciones móviles.

Potente electrónica
Los 2 procesadores integrados con arquitectura de 32 bits garantizan un cálculo rápido y fiable de la imagen de distancia emitida a una velocidad de hasta 50 fps. Toda la electrónica del sensor inteligente de visión 3D para aplicaciones móviles ha sido optimizada y adaptada a los requisitos y necesidades de las máquinas móviles. Además de la resistencia a vibraciones y choques, en estos equipos también se incluyen funciones de autodiagnóstico para el sensor o la fuente de iluminación por infrarrojos.

Alta disponibilidad del sistema
El sistema dispone de diversas características que garantizan un funcionamiento sin interrupciones. Entre otras, se incluye la indicación de suciedad, así como diversa información de estado disponible a través de CAN.

Ajuste de parámetros del sistema y monitorización
El ajuste de parámetros del sistema y la monitorización en vivo de los datos 3D se lleva a cabo a través del sencillo software ifm Vision Assistant para Windows.

Interfaces para la comunicación
Los sensores de visión 3D para aplicaciones móviles están equipados con una interfaz Fast-Ethernet (100 Mbits), así como con una interfaz CAN. La emisión de todos los datos 3D se lleva a cabo a través de Ethernet UDP, pudiendo esta información ser tratada por parte del cliente a través de una unidad de proceso adecuada. En esta versión, la interfaz CAN solamente está prevista para el ajuste de parámetros y la emisión de estados.