1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Procesamiento industrial de imágenes
  4. Innovador sistema de visión con cámara 3D de alta resolución

Innovador sistema de visión con cámara 3D de alta resolución

Detección tridimensional en tiempo real de todo tipo de escenas

  • Nuevo chip de imagen digital con 23.000 píxeles
  • Representación visual de la escena y de la imagen en escala de grises
  • Evaluación con bibliotecas habituales de procesamiento de imágenes
  • Carcasa apta para la industria
  • Conexión a MATLAB, HALCON, PCL (Point Cloud Library) y ROS (Robot Operating System)

Detección y evaluación tridimensionales
El sistema de visión con cámara 3D, basado en la tecnología PMD, detecta escenas y objetos en sus tres dimensiones. A diferencia de los escáneres láser, la cámara 3D no dispone de componentes móviles y, por tanto, es muy robusta y no sufre desgaste.
El principio de funcionamiento, la medición del tiempo de vuelo (ToF), es comparable con un escáner láser. Sin embargo, en lugar de uno se encuentran 23.000 receptores alojados en el chip en forma de matriz. Por tanto, no solo se mide un punto, sino una escena completa en una única captura. Aparte de la representación de la escena, el chip de la cámara también emite una imagen en escala de grises.
Un software de manejo intuitivo permite el ajuste sencillo de los parámetros específicos de la cámara. Además, está disponible un kit de desarrollo de software con ejemplo de código de programación en diversos lenguajes.


Ficha informativa actual