You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Repartidor en Y M12 para zonas húmedas y asépticas

Repartidor en Y M12 para zonas húmedas y asépticas

ecolink M12 – Repartidor en Y para aplicaciones exigentes

  • Libre de halógenos y sin silicona
  • Sistema de conexión conforme a la norma para conectores M12 (EN 61076)
  • Estanqueidad óptima incluso realizando un montaje sin herramientas
  • El tope fijo mecánico protege la junta tórica contra daños
  • Identificación óptica y táctil de los puertos

ecolink M12 para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
La mayoría de las aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje correcto se puede alcanzar un éxito duradero.
El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. El montaje y desmontaje se llevan a cabo sin herramientas.
Los materiales de gran calidad y adaptados especialmente a la aplicación, además de un control intensivo durante y después de la producción garantizan el máximo nivel de calidad.