You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Repartidor central M8

Repartidor central M8

Repartidor M8 compacto y plano con conexión ecolink segura

  • Protección de la junta tórica gracias al tope fijo mecánico
  • Perfecta estanqueidad incluso realizando un montaje sin herramientas
  • Materiales de gran calidad para una fiabilidad duradera
  • Sistema de conexión conforme a la norma para conectores M8 (EN 61076)
  • Poco espacio requerido gracias a su diseño estrecho y plano

Pequeño formato, gran protección
Las aplicaciones con espacios reducidos, como suelen encontrarse en robótica y en los sistemas de manipulación y montaje, requieren a menudo soluciones específicas.
En estos casos los nuevos repartidores M8 convencen por su diseño estrecho y plano y por la nueva tecnología ecolink, segura y de probada eficacia. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje correcto se puede alcanzar una elevada disponibilidad de equipos a largo plazo.

Tecnología ecolink
Los fallos de montaje son evitados gracias al uso de la nueva tecnología ecolink. El tope fijo mecánico integrado protege la junta tórica contra daños. De este modo es posible realizar un montaje rápido y seguro sin utilizar costosas herramientas de apriete.