1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Conectores hembra M12 para zonas asépticas y húmedas

Conectores hembra M12 para zonas asépticas y húmedas

ecolink M12, la conexión segura incluso en aplicaciones difíciles

  • Libre de halógenos y sin silicona
  • Sellado óptimo incluso realizando un montaje manual gracias a la contratuerca de gran agarre
  • El tope fijo mecánico protege la junta tórica contra daños
  • Protección permanente antivibraciones con contorno de dientes de sierra
  • LED de gran visibilidad incluso en casos de intensa exposición a la luz

ecolink M12 para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
La mayoría de las aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje correcto se puede alcanzar un éxito duradero.
El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. El montaje y desmontaje se lleva a cabo sin herramientas.
La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene la tuerca fija en su posición, garantizando así una estanqueidad óptima y permanente.
Los materiales de gran calidad y adaptados especialmente a la aplicación, además de un control intensivo durante y después de la producción, garantizan el máximo nivel de calidad.