You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Repartidores en T ecolink M12, la conexión segura incluso en aplicaciones difíciles

Repartidores en T ecolink M12, la conexión segura incluso en aplicaciones difíciles

Para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria

  • Sistema de conexión conforme a la norma para conectores M12 (EN 61076)
  • Estanqueidad óptima incluso realizando un montaje sin herramientas
  • El tope fijo mecánico protege la junta tórica contra daños
  • Identificación óptica y táctil de los puertos

ecolink M12 para aplicaciones exigentes
La mayoría de las aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje correcto se puede alcanzar un éxito duradero.El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. El montaje y desmontaje se lleva a cabo sin herramientas. Los materiales de gran calidad y adaptados a la aplicación, además de un control intensivo durante y después de la producción, garantizan el máximo nivel de calidad.