You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Repartidores centrales ecolink M12, la conexión segura incluso en aplicaciones difíciles

Repartidores centrales ecolink M12, la conexión segura incluso en aplicaciones difíciles

Desde la automatización industrial hasta la máquina-herramienta

  • Sistema de conexión conforme a la norma para conectores M12 (EN 61076)
  • Estanqueidad óptima incluso realizando un montaje sin herramientas
  • El tope fijo mecánico protege la junta tórica contra daños
  • Identificación óptica y táctil de los puertos

ecolink M12 para aplicaciones exigentes
La mayoría de las aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje correcto se puede alcanzar un éxito duradero. 
El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. El montaje y desmontaje se lleva a cabo sin herramientas.

Los materiales de gran calidad y adaptados especialmente a la aplicación, además de un control intensivo durante y después de la producción, garantizan el máximo nivel de calidad.