You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sistemas de conexión
  4. ecolink M12, la conexión segura también para automatización industrial y la industria de máquina-herramienta

ecolink M12, la conexión segura también para automatización industrial y la industria de máquina-herramienta

Desde la automatización industrial hasta la industria de máquina-herramienta.

  • Sistema de conexión conforme a la norma para conectores M12 (EN 61076)
  • Estanqueidad óptima incluso realizando un montaje sin herramientas
  • El tope fijo mecánico protege la junta tórica contra daños
  • Protección permanente antivibraciones con contorno de dientes de sierra
  • LED de gran visibilidad incluso en casos de intensa exposición a la luz

ecolink M12 para aplicaciones exigentes
La mayoría de las aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con procesos de producción seguros y un montaje correcto se puede alcanzar un éxito duradero.
El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. El montaje y desmontaje se lleva a cabo sin herramientas.
La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene la tuerca fija en su posición, garantizando así una estanqueidad óptima y permanente.
Los materiales de gran calidad y adaptados a la aplicación, además de un control intensivo durante y después de la producción, garantizan el máximo nivel de calidad.