You probably do not come from: Chile. If necessary, change to: United States

Transmisión continua de señales digitales de sensores a través del bus de campo

  • Módulos de entrada digitales para PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP
  • La conexión directa de sensores simplifica la estructura de la red
  • La función de contador integrada permite implementar fácilmente aplicaciones de recuento de alta frecuencia
  • Carcasa robusta, apta para uso en entornos con altos requisitos de higiene

Módulos Ethernet para aplicaciones de campo

Los módulos DI descentralizados se utilizan como pasarela entre sensores binarios y el bus de campo. Esto permite que las señales de conmutación binarias en el campo se puedan transmitir directamente a través del bus de campo. No se requiere ningún otro sistema de transmisión en la topología del bus de campo.

Robustos y permanentemente estancos

Los módulos de ifm son la mejor opción incluso en los entornos más difíciles: los materiales y procesos de producción son idénticos a los de los cables de conexión de ifm de las acreditadas gamas de productos EVC y EVF. La tecnología ecolink garantiza conexiones M12 fiables y con estanqueidad duradera para los cables de conexión.

Ventajas y utilidad para el cliente

Ampliación de la gama de maestros IO-Link con módulos de entrada digitales

Los módulos Ethernet son el complemento perfecto a la ya existente gama de maestros IO-Link de ifm. Se ha adoptado el mismo diseño, la disposición de los puertos y las conexiones M12 estandarizadas.

Función de contador integrada para aplicaciones de recuento de alta frecuencia

La función de contador de alta frecuencia puede activarse a través del PLC. Los impulsos transmitidos por el sensor se cuentan dentro del módulo y se transmiten cíclicamente al controlador en un paquete. Esto permite un recuento preciso que no se ve afectado por el tiempo de ciclo del controlador.

Potente suministro de tensión

Los módulos Ethernet ofrecen varias opciones de conexión para el suministro de tensión. Por un lado, una conexión M12 con codificación A con 1x 4 A, y por otro lado, una conexión M12 con codificación L con 2 x 16 A. Esta última permite la conexión en cadena con otros módulos de la gama de productos.

Productos

Sistemas de conexión

Accesorios