You probably do not come from: Chile. If necessary, change to: United States

Fuera del armario de control: diagnóstico de vibraciones directamente sobre el terreno

  • Carcasa robusta IP 67 para uso descentralizado
  • Instalación y reequipamiento rápidos y sin errores gracias a las conexiones M12 estándar
  • Seis entradas de señal registran todos los datos relevantes para la monitorización de condiciones
  • Separación integrada entre la red de IT y la de automatización
  • Compatible con todos los acelerómetros habituales

Para un diagnóstico eficiente y descentralizado de las vibraciones

El sistema de diagnóstico VSE9xx se puede instalar directamente sobre el terreno gracias a su robusta carcasa IP 67. Allí puede evaluar hasta cuatro señales dinámicas (por ejemplo, la aceleración) y transmitir los datos a través de Ethernet o del bus de campo. Se pueden utilizar dos entradas adicionales (1 señal de pulsos, 1 analógica) para registrar más información relevante para la monitorización de condiciones, como la velocidad de rotación y la temperatura.

Fácil integración en instalaciones existentes

El equipo VSE IP 67 es perfecto para integrar de forma sencilla un sistema de control de vibraciones en instalaciones existentes. La gama completa con grado de protección IP 67 de ifm, que también incluye switches, maestros IO-Link, fuentes de alimentación y EdgeDevices, ofrece la máxima flexibilidad a la hora de reequipar la instalación. Con ello se reducen considerablemente el tiempo, el espacio y los costes de instalación.

Conexión segura a través del conector M12 estándar

Los acelerómetros se conectan al equipo VSE mediante un cable de conexión M12 estándar. Esto permite una instalación sin errores y además garantiza la estanqueidad contra influencias externas que se requiere sobre el terreno.

Sistemas de conexión