You probably do not come from: Chile. If necessary, change to: United States

Simplemente bueno, doblemente eficaz: este sensor mide la velocidad en dos ejes

  • Óptimo análisis del estado a través de la medición de aceleración en 2 ejes de movimiento
  • Para la conexión a la electrónica de diagnóstico VSE
  • Utilización universal gracias al estándar IEPE
  • Amplio rango de medición para múltiples aplicaciones
  • Diseño robusto IP67

Eficiente diagnóstico de vibraciones

El acelerómetro VSM102 es capaz de detectar cambios de vibración en sentido axial y radial. Esto facilita, por ejemplo, la supervisión del estado de rodamientos de contacto angular o de extrusoras, así como de otras instalaciones en las que las fuerzas y los desequilibrios no solo actúan en un eje de movimiento.

Importante indicador de la monitorización de condiciones

En la supervisión basada en condiciones de máquinas e instalaciones, la señal de aceleración juega un papel importante. Esto se debe a que esta indica, en una fase temprana, síntomas, como desequilibrios, daños en los rodamientos o un choque. Si estos síntomas no se detectan a tiempo, pueden provocar una avería en la máquina.
Los datos brutos registrados se transmiten a un dispositivo externo (como la electrónica de diagnóstico tipo VSE de ifm) para su evaluación.

Robustos: principio de medición MEMS

El acelerómetro VSM102 tiene como base un chip MEMS (principio de medición capacitivo) y está destinado a aplicaciones industriales exigentes. Gracias a la tecnología MEMS, el sensor puede comprobar activamente su capacidad de funcionamiento a través de la electrónica de diagnóstico (autotest).

Adaptado al mercado: estándar IEPE

El sensor transmite sus datos de acuerdo con la señal IEPE, un estándar establecido para diferentes equipos, entre ellos, los acelerómetros. La ventaja de los equipos IEPE es la constante alta sensibilidad, independientemente del tipo y de la longitud del cable de conexión.

Accesorios

Sistemas de conexión