You probably do not come from: Chile. If necessary, change to: United States

Medición precisa del aire comprimido desde la producción hasta el consumidor

  • Exacto reparto de los costes energéticos gracias a la precisa medición del consumo
  • Aumento de la eficiencia energética mediante la supervisión de fugas
  • La base para un sistema de gestión de energía según EMAS o DIN EN ISO 50001
  • Monitorización de la presión gracias al sensor de presión integrado
  • La emisión simultánea de varios valores del proceso evita puntos de medición adicionales

Sensor "todo en uno" para ahorrar costes

El contador de aire comprimido SDG se distingue por ser un auténtico todoterreno. Gracias a los sensores integrados adicionalmente para presión y temperatura, el usuario dispone directamente de cuatro valores del proceso (caudal, presión, temperatura y consumo total), que proporcionan información sobre la eficiencia energética de la instalación.

Con la amplia variedad de los precisos sensores en línea de ifm, DN8 a DN250, existe una solución para cualquier aplicación.

Monitorización de energía de un vistazo

Los valores del proceso se pueden supervisar de manera eficaz y en cualquier momento a través de la pantalla TFT integrada. Para ello están disponibles cuatro diseños gráficos, que permiten una configuración individual y una orientación flexible. Además, todos los valores del proceso se pueden transmitir rápida y fácilmente a través de IO-Link.

Descubra las ventajas de la monitorización eficaz de aire comprimido con ifm. Nuestros expertos hablan en la sala de máquinas digital sobre diversos temas:

  • Medición detallada del consumo en la máquina final: desde el hardware hasta el software (0:00-19:17)
  • Monitorización del aire comprimido en la línea de distribución: asignación sencilla de costes y fugas (19:17-31:50)
  • Registro de indicadores energéticos y cálculo de la eficiencia de compresores (31:51-35:59)

Aumento de la eficiencia energética gracias a la supervisión de fugas integrada en la instalación

Gracias a la precisa supervisión de caudal se pueden detectar fugas y, a su vez, ahorrar costes de energía. Además, la elevada repetibilidad del equipo permite asignar de forma exacta los costes de aire comprimido a la línea de producción correspondiente y optimizar el cálculo de costes de los productos.

La medición de presión integrada de nuestros sensores de aire comprimido permite supervisar la presión operativa general del sistema de aire comprimido. A través de la diferencia de presión entre los puntos de generación y los de consumo, también se puede monitorizar y optimizar la caída de presión del sistema de tuberías. También es posible una detección continua de una caída de presión, por ejemplo, causada por la presencia de suciedad en los filtros.

La base para un sistema completo de gestión de energía según EMAS o DIN EN ISO 50001

Según las directivas europeas sobre eficiencia energética, todos los estados miembros se han comprometido a tomar medidas de ahorro energético. El requisito previo para la reducción de impuestos sobre el consumo de energía es la implementación de un sistema de gestión energética. La combinación del nuevo contador de aire comprimido y las calibraciones periódicas proporcionan un fundamento óptimo para ello.