1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Mayor seguridad en el proceso entre calibraciones

Mayor seguridad en el proceso entre calibraciones

Precisos sensores de temperatura con detección integrada de derivas mediante resistencias PT y NTC​

  • Detección integrada de derivas mediante resistencias PT y NTC
  • La supervisión permanente de derivas aumenta la seguridad del proceso entre las calibraciones
  • Los intervalos de calibración pueden ajustarse o suprimirse
  • Certificado de calibración en 5 puntos gratuito incluido
  • Alta precisión de ± 0,2 K en un rango de -10...130 C

Mayor seguridad en el proceso mediante la supervisión permanente de derivas
Los sensores de la gama TAD disponen de dos resistencias con diferentes características (PT y NTC) que se autocontrolan permanentemente en el proceso. La aparición de una deriva es detectada inmediatamente y señalizada, aumentando así la seguridad del proceso. Los tres valores del proceso (valor medio, resistencia PT, resistencia NTC) pueden ser documentados a través de IO-Link. Así se garantiza una continua transparencia para la gestión de calidad. Los intervalos de calibración pueden ajustarse o suprimirse.

Precisa calibración en 5 puntos de fábrica
Gracias al ajuste de la temperatura en 5 puntos en el proceso de producción, el sensor TAD presenta una precisión de ± 0.2K en un rango de -10...130 °C.


Ficha informativa actual