1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Caudalímetro MID para cantidades muy pequeñas

Caudalímetro MID para cantidades muy pequeñas

Medición exacta con el caudalímetro magneto-inductivo para cantidades de 0,005...3 l/min.

  • Eficaz caudalímetro para la medición exacta de cantidades de 0,005...3 l/min
  • Elevada precisión, repetibilidad y dinámica de medición
  • Apto para fluidos conductores a partir de 20 μS/cm
  • Con función de totalizador
  • Pantalla alfanumérica de 4 dígitos con LED

Caudalímetro magneto-inductivo
El nuevo caudalímetro de la gama SM4 funciona según el principio de inducción de Faraday. El fluido conductor que circula por la tubería y que está sometido a un campo magnético, genera una tensión que es proporcional a la velocidad de circulación o a la cantidad de caudal. Dicha tensión es captada a través de los electrodos y procesada en una unidad de evaluación. Gracias a los materiales resistentes, el sensor es apto para una gran cantidad de fluidos. El sensor también se caracteriza por disponer de una robusta y compacta carcasa y un elevado grado de protección.