You probably do not come from: Chile. If necessary, change to: United States
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Levas para la señalización de posiciones

Levas para la señalización de posiciones

Levas de conmutación fijas (90º) o ajustables a sus necesidades

  • Versión básica para aplicaciones estándar de 90º
  • Versión ajustable para soluciones individuales
  • Mayor facilidad de montaje gracias a los targets integrados
  • Visible a distancia mediante los indicadores de posición
  • Compatible con accionadores según VDI/VDE 3845

Montaje fácil y rápido
La orientación de montaje de la leva de conmutación se puede ver desde fuera, pudiendo así fijarla en el extremo del eje del accionamiento sin necesidad de realizar un complicado ajuste. Los elementos amortiguadores premontados facilitan el montaje. Las levas de conmutación están diseñadas para una altura del eje de 30 mm o en combinación con un adaptador, para una altura de 20 mm.

Alta flexibilidad
Los elementos amortiguadores orientables permiten tanto la utilización en aplicaciones estándar, como la realización de soluciones individuales de señalización de posición.