1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Detección de niveles sin mantenimiento

Detección de niveles sin mantenimiento

Excelente omisión de adherencias, resistencia a choques y vibraciones en una robusta carcasa de acero inoxidable

  • La mejor omisión de adherencias del mercado
  • Montaje flexible, en cualquier posición
  • Resistente a choques y vibraciones en una robusta carcasa de acero inoxidable
  • Sencillo "Plug & Play" gracias a los ajustes predeterminados de fábrica
  • Distinción de fluidos mediante la configuración de los puntos de conmutación

Nivel bajo control
La gama de productos LMC permite supervisar de forma fiable niveles límites, por ejemplo en aplicaciones de máquina-herramienta o tratamiento de aguas residuales, o proteger las bombas contra un funcionamiento en seco. El montaje con roscado posterior permite longitudes de instalación variables y montajes específicos para cada aplicación.

Un sensor para todos los fluidos
El sensor LMC se puede ajustar con prácticamente todo tipo de fluidos líquidos y viscosos, así como material a granel. Las temperaturas continuas de fluidos hasta 100 ºC o las adherencias más difíciles no suponen ningún problema. Gracias a las dos salidas de conmutación configurables independientemente, es posible realizar la distinción de dos fluidos. La parametrización se puede llevar a cabo mediante la interfaz IO-Link y USB E30396.