- Automatización naval
- Supervisión de grupos hidráulicos en las grúas
Supervisión de los grupos hidráulicos de las grúas
Para la elevación de cargas pesadas y el manejo de grúas de brazo articulado y plumas telescópicas se suelen emplear sistemas de accionamiento hidráulico. El grupo hidráulico es el elemento central del sistema hidráulico y proporciona la energía necesaria para el accionamiento de los cilindros hidráulicos: las principales unidades de accionamiento del sistema hidráulico.
Los sensores de ifm aseguran un funcionamiento fiable, sin interrupciones y de bajo mantenimiento del sistema hidráulico.
Los sensores de nivel se emplean para detectar de forma continua el nivel en el depósito hidráulico y, con la protección de desbordamiento, contribuyen de forma eficaz a la protección del medio ambiente.
Los sensores de presión supervisan la presión del sistema. Los sensores de temperatura supervisan la temperatura del aceite hidráulico.
Los módulos IO-Link recogen las señales de los sensores del grupo hidráulico y las transfieren a un controlador. Así se reducen los costes de cableado y se puede prescindir de los complejos mazos de cable.
Soluciones
Presión, nivel de llenado y temperatura bajo control
Los transmisores de presión tipo PT con homologación DNV proporcionan información sobre la presión del sistema en el circuito hidráulico, la cual es necesaria para el control de las válvulas. Los transmisores de temperatura tipo TA con homologación DNV miden la temperatura del aceite hidráulico y garantizan una alta precisión en todo el rango de medición de la temperatura.
Un sensor de nivel tipo LMC con homologación DNV protege las bombas contra el funcionamiento en seco gracias a la detección temprana de los niveles bajos de llenado.
Supervisión de la calidad del aceite
La contaminación y la concentración de agua son indicadores de la calidad del aceite que advierten al operario del momento oportuno para el cambio de aceite, evitando así daños y costes de reparación en el sistema hidráulico.
El medidor de partículas en aceite LDP supervisa el grado de limpieza o el nivel de contaminación en el aceite hidráulico.
Fundamentalmente, el agua no es un elemento deseado en líquidos hidráulicos y lubrificantes. Las elevadas concentraciones de agua pueden tener serios efectos adversos en el funcionamiento o incluso causar daños.
El sensor de humedad en aceite LDH mide la humedad relativa en el aceite hidráulico.