You probably do not come from: Chile. If necessary, change to: United States
  1. Movilidad eléctrica
  2. Celda de batería | Formación y envejecimiento
  3. Sistema de estanterías

Fabricación de baterías según el sistema de estanterías

La formación y el posterior envejecimiento se encuentran entre los pasos más importantes del proceso de producción de las pilas de iones de litio. Durante la formación, las celdas fabricadas se cargan y descargan por primera vez. El envejecimiento o la maduración de las celdas sirve para garantizar su calidad. Las propiedades de la celda se monitorean midiendo periódicamente la tensión en vacío durante un período de hasta tres semanas. A este respecto, se puede distinguir esencialmente entre dos sistemas: estanterías o cámaras. En estos casos, las celdas se transportan en un soporte de mercancías hasta el estante o la cámara, donde se establece el contacto. El sistema de estanterías consiste en un lugar abierto, en donde las celdas se almacenan y recuperan automáticamente por medio de un carro de transporte. Debido a su alta escalabilidad, este sistema es especialmente adecuado para el envejecimiento de las celdas, dado que este proceso requiere mucho espacio.

RFID Track & Trace

Control del flujo de materiales y garantía de trazabilidad

Los sistemas automatizados de identificación son actualmente un estándar en producción, intralogística y sistemas transportadores. También lo son en las fases de formación y envejecimiento de celdas. Con el fin de garantizar el desarrollo adecuado de carga y descarga de las cámaras, es necesario controlar el flujo de materiales, preferiblemente con un sistema RFID, de modo que pueda aumentar la disponibilidad de la instalación y la trazabilidad de las celdas durante los procesos de formación y envejecimiento.


Garantía de disponibilidad de las instalaciones

Aumento del rendimiento

 

Solución

ifm ofrece una selección de diferentes sistemas RFID para cada aplicación. El sistema RFID DTS125 está diseñado para el control de producción en sistemas de montaje y transporte industrial, en sistemas de manipulación e instalaciones de empaquetado y llenado.

 

Productos recomendados

Lector multicódigo Track & Trace

Control del flujo de materiales y garantía de trazabilidad

Los sistemas automatizados de identificación son actualmente un estándar en producción, intralogística y sistemas transportadores. También lo son en las fases de formación y envejecimiento de celdas. Con el fin de garantizar el desarrollo adecuado de carga y descarga de las estanterías, es necesario controlar el flujo de materiales. Esta tarea se puede realizar mediante un lector de códigos, de modo que sea posible un aumento de la disponibilidad de la instalación, así como la trazabilidad de las celdas durante los procesos de formación y envejecimiento.


Garantía de disponibilidad de las instalaciones

Aumento del rendimiento

 

Solución

El lector multicódigo O2I detecta ahora también fuentes y caracteres, además de los conocidos códigos 1D y 2D. Garantiza una identificación segura incluso en caso de condiciones difíciles, como por ejemplo, con luz externa variable o superficies brillantes. Pulsando un botón el sensor puede configurar automáticamente el enfoque, el ajuste de exposición y el tipo de código, por lo que está listo para funcionar en unos pocos segundos. Esto ahorra tiempo y aumenta la disponibilidad de la instalación.

 

Productos recomendados

Detección de objetos y de posición en el soporte de mercancías

Detección fiable de fallos de colocación de las celdas

Si se ha optado por el sistema de estanterías para la fase de formación, se debe asegurar que todas las celdas estén colocadas correctamente y que ninguna esté inclinada ni, por ejemplo, sobresalga del soporte de mercancías, de modo que se pueda realizar el contacto de forma fiable dentro de la cámara.


Aumento del rendimiento

 

Solución

Los compactos sensores láser de la gama OJ son ideales para la detección fiable de posiciones en sistemas de alimentación, de montaje y manipulación en aplicaciones con espacio de instalación limitado. Si es necesario medir la distancia, también son adecuados los sensores de la gama O1D y OGD.

 

Productos recomendados

Control del empujador

Ejecución fiable del cambio de recorrido de transporte

El empujador se utiliza para cambiar el recorrido de transporte sin realizar ninguna parada. En este caso, la detección del soporte de mercancías se realiza mediante un sensor óptico que acciona el cilindro neumático para empujar el material transportado. Los detectores para cilindros sirven para un registro preciso y fiable de las posiciones finales del émbolo en cilindros neumáticos.


Aumento del rendimiento

 

Solución

Los sensores fotoeléctricos de la gama O5 se caracterizan por sus amplios alcance, así como por una variada gama de accesorios de montaje y fijación en las variantes de luz roja, infrarroja y láser. Gracias a la posibilidad de un montaje rápido y sencillo mediante la pulsación de un botón, se puede ahorrar tiempo y aumentar la disponibilidad de la instalación.

Los detectores para cilindros de ifm detectan con fiabilidad la posición del émbolo y se pueden montar en todo tipo de cilindros: con ranura en T, ranura en C, lisos, con tirantes, lobulados o con ranura trapezoidal. Gracias a la fijación de enganche automático, es posible un montaje rápido y un ajuste sencillo. De este modo, es posible tanto ahorrar tiempo al cambiar de equipo como aumentar la disponibilidad de la instalación.

 

Productos recomendados

Supervisión de condiciones del ventilador

Garantía de un proceso continuo de ventilación

El desequilibrio de las aspas del ventilador y el incremento de la temperatura de los rodamientos pueden indicar problemas mecánicos que necesitan reparación. Los sensores de vibración de ifm pueden controlar las vibraciones y las temperaturas de los rodamientos de los ventiladores de extracción de aire, evitando que su ventilador de extracción de aire sufra un fallo grave y aumentando así la disponibilidad de la instalación.


Garantía de disponibilidad de las instalaciones

 

Soluciones

Un diagnóstico continuo permite realizar un mantenimiento basado en las condiciones y adaptado a las necesidades en lugar de un mantenimiento en intervalos fijos, lo que supone una reducción de los costes. La detección temprana mediante el diagnóstico de vibraciones y la supervisión de la velocidad en los rodamientos permite detectar a tiempo los daños en el motor. De este modo, es posible evitar las paradas imprevistas.

 

Productos recomendados

Asesoramiento de nuestros expertos

Juntos haremos que su proyecto sea fructífero.

¿Le hemos convencido? ¡Entonces póngase en contacto con nosotros! Le acompañaremos durante todo su proyecto. En función de sus requerimientos, el equipo de ventas de sistemas de ifm le respaldará desde el principio: desde el asesoramiento estratégico, pasando por el desarrollo de soluciones individuales de software y hardware y su correspondiente implementación, hasta servicios adicionales.