1. Inicio
  2. Productos
  3. ZH4034

Tag RFID

ZH4034

UHF Smart Label, Roll of 1000

Tag RFID

ZH4034

UHF Smart Label, Roll of 1000

{{ifmVariantName}}



Datos técnicos
Campo de aplicación
Aplicación codificación RFID en controles de producción
Datos eléctricos
Frecuencia de trabajo [MHz] 860...960
Tamaño de memoria [bit] 192
Tipo de memoria EEPROM
Tipo de chip Impinj Monza R6
Código electrónico de producto (EPC) 12 Byte
Estándar RFID EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C/3
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...70
Datos mecánicos
Peso [g] 566,99
Materiales antena: aluminio; adhesivo: acrílico
Notas
Cantidad por pack 1000 unid.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — ZH4034-00 — 27.01.2020 —