1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas para mantenimiento preventivo condicional de máquinas
  4. Sistemas para supervisión y diagnóstico de vibraciones
  5. Detectores y transmisores de vibraciones
  6. VNB211

VNB211

Detector de vibraciones

VIBRATION SENSOR

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm

  • Dos salidas de conmutación para alarma previa y alarma principal
  • Monitorización, indicación y registro de valores en el equipo
  • Salida de corriente analógica escalable para la emisión de la velocidad de oscilación
  • Uso de la entrada analógica para monitorizar una magnitud de medida mayor
  • Memoria del historial integrada con reloj en tiempo real, registro de datos y cálculo de tendencias
  • ce
  • eac
  • cul
Datos técnicos completos en formato PDF

Technische Details
Características del producto
Rango de medición de vibraciones [g] 0...25
Rango de frecuencia [Hz] 0...6000
Principio de medición capacitivo
Campo de aplicación
Aplicación Detector de vibraciones según ISO 10816
Función de autotest
Función Heartbeat
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 9,6...30 DC; (o a través de USB (salidas de conmutación no activas))
Consumo de corriente [mA] < 70
Clase de protección III
Resistente a inversiones de polaridad
Tipo de sensor Acelerómetro micromecánico
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas 3; (configurable)
Número de entradas y salidas Número de entradas analógicas: 1; Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Entradas
Número de entradas analógicas 1
Entrada analógica de corriente [mA] 4...20
Salidas
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica
Número de salidas digitales 2
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente de carga mínima [mA] 100
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...22
Carga máx. [Ω] 9,6...17 V: 150; 17...30 V: 500
Configuración de fábrica
salida de conmutación: normalmente cerrado
punto de conmutación prealarma: 2,8 mm/s
punto de conmutación alarma principal: 4,5 mm/s
Rango de frecuencia: 10...1000 Hz
método de medición: RMS
unidad: mm/s
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición de vibraciones [g] 0...25
Rango de frecuencia [Hz] 0...6000
Principio de medición capacitivo
Número de ejes de medición 1
Precisión / variaciones
Error de medición [% del valor final] ± 3%
Interfaces
Interfaz de comunicación USB
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -30...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -30...85
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV descarga de contacto / 15 kV descarga de aire
EN 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz
EN 61000-4-4 Burst 4 kV sonda de acoplamiento capacitiva, puesta a tierra
EN 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
EN 61000-6-4 entorno industrial
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g 11 ms / n=1000
MTTF [años] 142
Datos mecánicos
Peso [g] 286,5
Tipo de montaje Conjunto de montaje M5 / M8
Dimensiones [mm] 36 x 37,6 x 62,4
Materiales Carcasa: zinc conformado a presión niquelado
Par de apriete [Nm] 7
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
función 6 LED, verde
prealarma 1 LED, amarillo
alarma principal 1 LED, rojo
pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Elementos de manejo
configurable a través de los botones del sensor
Memorias de datos
Memoria del histórico
Tipo de almacenamiento de datos memoria circular; FIFO
Reloj en tiempo real integrado
Tipo de reloj en tiempo real UTC, protegido por batería tampón
Lugar de almacenamiento interno
Intervalo de almacenamiento min. 1 s
Tamaño de memoria 686774 registros de datos
Accesorios
Accesorios incluidos
Anillo elástico
tornillo
adaptadores: 1 x M8 x M5
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conexión de proceso
Conector: 1 x M12
Conexión eléctrica - USB
Conector: 1 x M8
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — VNB211-00 — 23.10.2017 —