1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para encóders
  5. Accesorios de montaje
  6. UD0003

Brida plana para encóders

UD0003

FLANGE, 2", FOR RBXXXX

Brida plana para encóders

UD0003

FLANGE, 2", FOR RBXXXX

  • Para la fijación segura de los encóders
  • Montaje sencillo, rápido y económico
  • Amortiguación eficaz de las vibraciones
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
{{ifmVariantName}}



Datos técnicos
Campo de aplicación
Versión para encóders
Datos mecánicos
Peso [g] 37,195
Materiales aluminio anodizado
Accesorios
Componentes incluidos
tornillos de fijación: 4 x M3
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — UD0003-00 — 26.08.2016 —