- Productos
- Accesorios
- Adaptadores, conexión de proceso
- Adaptadores de montaje para detectores capacitivos
- U10004
Adaptador de montaje para detectores capacitivos
U10004
WELL, M30, 1-1/4" NPT, PTFE
Adaptador de montaje para detectores capacitivos
U10004
WELL, M30, 1-1/4" NPT, PTFE
- Montaje fiable en la pared de un depósito
- Protección eficaz para evitar la acumulación de suciedad, los choques y los golpes
- Para detectar con detectores capacitivos el nivel hidrostático en depósitos y tanques
- Alta resistencia a la presión
- Uso con fluidos a una temperatura elevada
Campo de aplicación
Versión | Para tipo M30 |
---|---|
Resistencia a la presión [bar] | 6,9 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...246 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 20 |
---|---|
Materiales | PTFE |
Conexión de proceso | 1 1/4" NPT |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|