1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de caudal / caudalímetros
  5. Sensores de caudal para cantidades pequeñas
  6. SQ0500

SQ0500

Detector de caudal

SQR18DXBFPKG/US-100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm

  • Para cantidades de caudal reducidas
  • Compatible con agua y con soluciones acuosas
  • Medición precisa del caudal, del consumo y de la temperatura de los fluidos
  • Tiempo de reacción corto y sensibilidad de respuesta elevada
  • Pantalla LED de lectura fácil
  • ce
  • eac
  • cul
Descarga
Technische Details
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición [ml/min] 1...200
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/8
Campo de aplicación
Fluidos agua; fluidos acuosos
Temperatura del fluido [°C] 0...60
Resistencia a la presión [bar] 10
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 19...30 DC; (según EN 50178 MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] < 110
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 5
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica; señal de impulsos; (configurable)
Alimentación PNP
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250; (por cada salida)
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20; (escalable)
Carga máx. [Ω] 500
Salida de impulsos Contador de volumen de consumo
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición [ml/min] 1...200
Rango de indicación [ml/min] 0...240
Punto de conmutación SP [ml/min] 6...200
Punto de desconmutación rP [ml/min] 1...195
Punto inicial analógico ASP [ml/min] 0...150
Punto final analógico AEP [ml/min] 50...200
Incremento [ml/min] 1
Dinámica de medición 1:200
Supervisión de cantidades de caudal
Valor de impulso 0,1...2000000000 ml
En intervalos de 0,1...1000000 ml
Longitud de pulso [s] 0,0125...2
Supervisión de temperatura
Rango de medición [°C] 0...60
Rango de indicación [°C] 0...72
Punto de conmutación SP [°C] 1,8...60
Punto de desconmutación rP [°C] 0,3...58,5
Punto inicial analógico [°C] 0...45
Punto final analógico [°C] 15...60
En intervalos de [°C] 0,1
Precisión / variaciones
Supervisión de caudal
Precisión en el rango de medición ± (15 % MW + 2 % MEW); (los valores son aplicables para las siguientes condiciones:; Campo de aplicación: agua; Temperatura del fluido: 20 °C; Temperatura ambiente: 22...28 °C; equipo con estabilizador de caudal integrado)
Repetibilidad ± 3% MW
Tiempos de respuesta
Supervisión de caudal
Tiempo de respuesta [s] 0,3; (dAP = 0; para aumento del caudal; para disminución del caudal)
Atenuación de la salida de conmutación dAP [s] 1...5
Atenuación de la salida de conmutación dAP etapas [s] 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1...5
Software / programación
Opciones de parametrización Supervisión de caudal; contador de cantidades; Contadores con visualizador y con preselección; Supervisión de temperatura
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...85
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 30 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 5 g (55...2000 Hz)
MTTF [años] 231
Datos mecánicos
Peso [g] 453
Materiales inox (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; POM; FKM
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4404 / 316L); NBR
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/8
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Unidad de indicación 3 x LED, verde (ml/min, ml, °C)
indicador de funcionamiento 2 x LED, amarillo
Estado de conmutación 2 x LED, amarillo
valores de medición pantalla alfanumérica, 4 dígitos
programación pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Notas
Notas
MW = Valor de medición
MEW = valor final del rango de medición
caída de presión sin estabilizador de caudal: máx. 5 mbar.
caída de presión con estabilizador de caudal: máx. 23 mbar.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — SQ0500-01 — 26.03.2012 —