- Productos
- SF3306
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
SF3306
SFR12ADB/US-100
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
SF3306
SFR12ADB/US-100
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Conexión de proceso | G 1/2 |
---|
Campo de aplicación
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
---|---|
Resistencia a la presión [bar] | 300 |
Rango de configuración / medición
Rango de configuración [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 3...60 |
Rango de configuración [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 200...800 |
Condiciones ambientales
Grado de protección | IP 67 |
---|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Dimensiones [mm] | 27 x 27 x 72 |
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti) |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4571 / 316Ti) |
Conexión de proceso | G 1/2 |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 100 (5 x 0.5mm²) m |
---|