1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de caudal / caudalímetros
  5. Gama completa
  6. SC0501

SC0501

Detector de circulación de fluidos

SCN12FFBBBOA

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm

  • Monitorización fiable de fluidos líquidos en tuberías
  • Compatible con agua
  • Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo del punto de conmutación
  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • ce
  • cul
  • crn
Descarga
Technische Details
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 1
Conexión de proceso 1/2 NPT
Campo de aplicación
Fluidos agua
Temperatura del fluido [°C] -10...60; (en caso de temperaturas del fluido < 4°C, los datos se refieren a agua/glicol (40% glicol).)
Resistencia a la presión [bar] 25
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] 25
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] -15...15
Tensión de alimentación [V] < 24 AC / 24 DC; (según EN 50178 MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] < 50
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 15
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 1
Salidas
Número total de salidas 1
Señal de salida señal de conmutación
Alimentación PNP
Número de salidas digitales 1
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 0,8
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 80
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de configuración / medición
Nota sobre los ajustes por defecto
para agua (20°C) y montaje en tuberías de 4"
Punto de conmutación SP [cm/s] 15
Nota sobre el punto de conmutación
fijo
Punto de conmutación regulable no
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] 1...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Datos mecánicos
Peso [g] 125
Materiales inox (1.4404 / 316L)
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4404 / 316L)
Conexión de proceso 1/2 NPT
Conexión eléctrica
Protección requerida fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; Longitud máx. del cable: 10 m
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — SC0501-01 — 17.12.2014 —