1. Inicio
  2. Productos
  3. RV6046

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

RV6046

Encóder incremental con eje macizo

RV-1000-I24/J

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm

  • ce
  • cruus
Descarga
Technische Details
Características del producto
Resolución 1000 impulsos
Versión del eje eje macizo
Diámetro del eje [mm] 10
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] 150
Salidas
Alimentación HTL
Corriente máxima por cada salida [mA] 50
Frecuencia de conmutación [kHz] 160
Tipo de protección contra cortocircuitos < 60 s
Desfase canal A y B [°] 90
Rango de configuración / medición
Resolución 1000 impulsos
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -30...85
Temperatura de almacenamiento [°C] -30...100
Humedad relativa del aire máx. [%] 98
Grado de protección IP 64
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques
100 g (6 ms)
Resistencia a vibraciones
15 g (55...2000 Hz)
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] Ø 58 / L = 95,5
Materiales aluminio
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] 12000
Par de apriete inicial máx. [Nm] 1
Temperatura de referencia par de apriete [°C] 20
Versión del eje eje macizo
Diámetro del eje [mm] 10
Material del eje
1.4104 (acero)
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] 10
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] 20
Conexión eléctrica
Conector: 1 x M23 (ifm 1001.4), axial
Diagramas y curvas
Diagrama de impulsos
Salida A
Salida B
índice 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — RV6046-00 — 04.12.2007 —