Características del producto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | 10000 impulsos | ||||||
Versión del eje | eje macizo | ||||||
Diámetro del eje [mm] | 6 | ||||||
Datos eléctricos | |||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||
Consumo de corriente [mA] | 150 | ||||||
Salidas | |||||||
Alimentación | HTL | ||||||
Corriente máxima por cada salida [mA] | 50 | ||||||
Frecuencia de conmutación [kHz] | 300 | ||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | < 60 s | ||||||
Desfase canal A y B [°] | 90 | ||||||
Rango de configuración / medición | |||||||
Resolución | 10000 impulsos | ||||||
Condiciones ambientales | |||||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...85 | ||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...100 | ||||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 98 | ||||||
Grado de protección | IP 66 | ||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||
Resistencia a choques |
|
||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||
Datos mecánicos | |||||||
Dimensiones [mm] | Ø 58 / L = 46 | ||||||
Materiales | aluminio | ||||||
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 12000 | ||||||
Par de apriete inicial máx. [Nm] | 1 | ||||||
Temperatura de referencia par de apriete [°C] | 20 | ||||||
Versión del eje | eje macizo | ||||||
Diámetro del eje [mm] | 6 | ||||||
Material del eje |
|
||||||
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] | 10 | ||||||
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] | 20 | ||||||
Brida de fijación | Brida de unión | ||||||
Conexión eléctrica | |||||||
Cable: 2 m, PUR; axial | |||||||
Diagramas y curvas | |||||||
Diagrama de impulsos |
|
||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — RU6119-01 — 04.12.2007 —
![]() |