- Productos
- OW5009
Sensor de temperatura por infrarrojos
OW5009
OWL-7506-BPKG
Sensor de temperatura por infrarrojos
OW5009
OWL-7506-BPKG
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: TW7001 + E35065 Comparador de productos: OW5009 / TW7001 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Carcasa | cilíndrico |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 20 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 400 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Rango de detección - histéresis [%] | 1...15 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 1417,8 | |
---|---|---|
Carcasa | cilíndrico | |
Dimensiones [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Materiales | Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x 7/8" |
---|