1. Inicio
  2. Productos
  3. IO9923

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Sustituido por: IO5018 – Comparador de productos: IO9923 / IO5018

IO9923

Detector inductivo

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm

  • ce
Descarga
Technische Details
Características del producto
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 10
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 26 x 26 x 26
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 4,5
Corriente de carga mínima [mA] 2
Corriente residual máx. [mA] 0,6
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 250
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 10
Alcance real Sr [mm] 10 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...8,1
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 2577
Datos mecánicos
Peso [g] 0,057
Carcasa rectangular
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] 26 x 26 x 26
Materiales PA
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, rojo
Accesorios
Accesorios incluidos
Tornillo cilíndrico: 1 x M4 x 10
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 0,15 m, PUR
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — IO9923-00 — 15.03.2017 —