You probably do not come from: Chile. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. IF5269

Detector inductivo

IF5269

IFB3004-BPKG/MS/20m

Detector inductivo

IF5269

IFB3004-BPKG/MS/20m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 4
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M12 x 1
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...36 DC
Consumo de corriente [mA] 15; (24 V)
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 400
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 4
Alcance real Sr [mm] 4 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...3,25
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 3...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] M12 x 1
Nombre de la rosca M12 x 1
Materiales latón niquelado; PBT
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 20 m, PVC; 3 x 0,34 mm²