1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores inductivos
  5. IE5080

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

IE5080

Detector inductivo

IEB3001-APOG/10m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm

  • Diseño especialmente corto
  • Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Tecnología de conexión muy compacta
  • Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
  • Frecuencia de conmutación muy alta
  • ce
Descarga
Technische Details
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente cerrado
Alcance [mm] 1
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M8 x 1 / L = 35
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] 15; (24 V)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad no
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente cerrado
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 1
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 750
Nota sobre la frecuencia de conmutación
1000 nb
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Alcance [mm] 1
Alcance real Sr [mm] 1 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...0,8
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 5623
Datos mecánicos
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M8 x 1 / L = 35
Nombre de la rosca M8 x 1
Materiales latón con revestimiento de bronce blanco; PBT
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios
Accesorios incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — IE5080-00 — 13.01.2017 —