- Productos
- ID5007
Detector inductivo
ID5007
ID-3050-ANOG/10m
Detector inductivo
ID5007
ID-3050-ANOG/10m
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 50 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 120 x 80 x 30 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 7; (24 V) |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 30 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 50 |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Valor por defecto de alcance [mm] | 50 |
Alcance real Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...40,5 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | rectangular |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 120 x 80 x 30 |
Materiales | PPE modificado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|