1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de identificación
  4. RFID UHF
  5. Tags
  6. E80351

E80351

Tag RFID

ID-TAG/D55X13/04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm

  • Etiqueta electrónica RFID UHF - EPCglobal / ISO18000
  • Codificación fiable de productos
  • Apto para la utilización sobre metal
Descarga
Technische Details
Campo de aplicación
Aplicación codificación RFID de depósitos metálicos
Temperatura de funcionamiento (activa) [°C] -40...85
Temperatura pico (pasiva) [°C] 140; (duración del test: 1 x 100 h)
Datos eléctricos
Frecuencia de trabajo [MHz] 865...870
Tamaño de memoria [bit] 240
Ciclos de lectura máx. ilimitado
Ciclos de escritura máx. 100000
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...85
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...90
Grado de protección IP 68
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-29 40 g 18 ms
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Datos mecánicos
Peso [g] 32,3
Dimensiones [mm] Ø 55 / L = 13
Materiales PA 6
Notas
Notas
Temperatura de almacenamiento 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)
$Direkt_auf_Metall_montierbar
ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2
Cantidad por pack 1 unid.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — E80351-00 — 15.10.2010 —