You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para sensores de proceso
  5. Adaptadores de montaje para aplicaciones industriales
  6. E40439

Adaptador de montaje para sensores de caudal

E40439

MOUNTING ADAPTER DN50 Rp2

Adaptador de montaje para sensores de caudal

E40439

MOUNTING ADAPTER DN50 Rp2

  • Para el montaje de sensores de caudal en tuberías
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
  • Apto para fluidos gaseosos
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Rápida sustitución de sensores
{{ifmVariantName}}



Datos técnicos
Campo de aplicación
Versión para sensores de caudal, SD2000, SD2500
Resistencia a la presión [bar] 16
Datos mecánicos
Peso [g] 1578,5
Materiales Adaptador: inox (1.4404 / 316L); Anillo sellante: PTFE
Conexión de sensores R 2
Conexión de proceso conexión de rosca R 2
Accesorios
Componentes incluidos
juntas tóricas: 2
Notas
Cantidad por pack 2 unid.
Diagramas y curvas
Instalación
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — E40439-00 — 09.09.2019 —