- Productos
- E20180
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20180
FT-00-A-A-M4
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20180
FT-00-A-A-M4
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: E20055 Comparador de productos: E20180 / E20055 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 35 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 35 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección | recto |
---|---|
Longitud total [mm] | 600 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | aluminio |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|