- Productos
- E12230
Cable de conexión con conector hembra
E12230
ADOAH040VAS0035G04
Cable de conexión con conector hembra
E12230
ADOAH040VAS0035G04
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Contactos dorados; Cable apantallado |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 1690,2 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Materiales | PVC |
Material del cuerpo | PVC |
Material de la tuerca | inox (1.4404 / 316L) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 35 m, PVC, naranja, Ø 5,3 mm, apantallado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla |
---|