You probably do not come from: Chile. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. E11263

Prolongador

E11263

VDOGH040MSS0001H03STGF030MSS

Prolongador

E11263

VDOGH040MSS0001H03STGF030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
  • cruus
Campo de aplicación
Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 60 AC / < 75 DC
Clase de protección III
Corriente máxima total [A] 3
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado de protección IP 68
Datos mecánicos
Materiales PUR
Material del cuerpo PUR
Material de la tuerca latón, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm