- Productos
- E11179
Abrazadera de fijación para sensores de posición
E11179
MOUNTING CLAMP M18
Abrazadera de fijación para sensores de posición
E11179
MOUNTING CLAMP M18
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Versión | sin tope fijo |
---|
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] | 24 x 30 x 29 |
---|---|
Diámetro interior [mm] | 18 |
Materiales | PC |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|