You probably do not come from: Chile. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. E10459

Prolongador

E10459

VDOGH042MSS0001A04STGH040MSS

Prolongador

E10459

VDOGH042MSS0001A04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Salidas
Alimentación PNP
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Materiales TPU
Material del cuerpo TPU
Material de la tuerca latón, niquelado
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 1 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm