- Productos
- DI5008
Unidad de evaluación compacta para supervisión de velocidad de rotación
DI5008
DIA3010-ZPKG/200/2sAUE/2M/US
Unidad de evaluación compacta para supervisión de velocidad de rotación
DI5008
DIA3010-ZPKG/200/2sAUE/2M/US
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 10 |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 |
Campo de aplicación
Aplicación | sencilla evaluación de velocidad demasiado baja de movimientos rotatorios y lineales; bloqueo |
---|
Datos eléctricos
Tensión nominal DC [V] | 10...36 |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 3 |
Resistente a inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Alimentación | PNP |
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 250 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 10 |
---|---|
Alcance ajustable | no |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|
Tiempos de respuesta
Temporización de arranque [s] | 2 |
---|---|
Frecuencia de amortiguamiento max. [Imp/min] | 15000 |
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación | fijo |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Tipo de montaje | montaje enrasado |
---|---|
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | latón con revestimiento especial; PBT |
Par de apriete [Nm] | 50 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PUR |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M12 |