- Productos
- AC2462
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2462
CompactLineM12 4DI4DO T M12
Módulo CompactLine AS-Interface
AC2462
CompactLineM12 4DI4DO T M12
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: AC2466 Comparador de productos: AC2462 / AC2466 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Aplicación | Montaje de campo |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 30 |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 4; (bidireccional) |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | PNP |
Alimentación del sensor en las entradas | según MBTP |
Alimentación de tensión [V] | 20...30; (tensión de alimentación "supply class 2" según cULus) |
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 200 |
Corriente de entrada alta [mA] | 6...10 |
Corriente de entrada baja [mA] | 0...2 |
Punto de conmutación alto [V] | > 11 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Salidas
Alimentación | AS-i |
---|---|
Número de salidas digitales | 4 |
Circuito | PNP |
Rango de tensión DC [V] | 20...30; (según MBTP; a través de cable plano; tensión de alimentación "supply class 2" según cULus) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Separación galvánica | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 2.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direccionamiento AS-i | posibilidad de direccionamiento por infrarrojos | ||||||||||
Modo de direccionamiento ampliado | no | ||||||||||
Perfil AS-i | S-7.0.E | ||||||||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 7 | ||||||||||
Código ID AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||
Asignación de bits de datos |
|
Datos mecánicos
Tipo de montaje | conexión directa a cable plano AS-i |
---|---|
Dimensiones [mm] | 60 x 152 x 24 |
Materiales | PUR |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conector: M12; codificación: A |