1. Inicio
  2. Productos
  3. Comunicación industrial
  4. Maestros AS-Interface
  5. ControllerE, SmartLink: maestros/pasarelas AS-Interface
  6. AC1027

Los equipos de repuesto para las instalaciones de Krones, deben ser adquiridos directamente en dicha empresa.
Este equipo no es directamente compatible.

AC1027

Pasarela PROFIBUS DP AS-Interface con PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm

  • Con función de PLC integrada
  • Intercambio de datos fiable y rápido con el nivel sensor-actuador
  • Pantalla a color para la indicación del estado de todos los esclavos AS-i disponibles
  • Configuración, puesta en marcha y diagnóstico cómodos y sencillos
  • Menú de configuración rápida con manejo intuitivo
  • ce
  • eac
  • asib
Datos técnicos completos en formato PDF

Technische Details
Campo de aplicación
Aplicación controlador descentralizado; Pasarela PROFIBUS DP
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 24 DC
Resistencia de aislamiento [V] 500
Consumo de corriente [mA] < 500
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 10
Potencia absorbida máx. [VA] 10
Cantidad de maestros AS-i 1
Separación de potencial
Interfaces
Interfaz de comunicación RS232; PROFIBUS
PROFIBUS
Estándar de transmisión EN 50170
Velocidad de transmisión 12 MBaud
Protocolo Profibus DP
RS232
Velocidad de transmisión 9600...115200 Baud
Tipo de conector RJ11
Nota adicional con separación galvánica
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -20...70
Humedad relativa del aire máx. [%] 95
Grado de protección IP 20
Parámetros AS-i
Versión AS-i 2.1
Perfil AS-i M3
Certificado AS-i solicitado
Datos mecánicos
Peso [g] 550,5
Carcasa carcasa para montaje en carril DIN
Materiales aluminio; chapa de acero galvanizado
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
función 2 x LED, rojo
2 x LED, verde
2 x LED, amarillo
pantalla gráfica LCD
Notas
Notas
Los equipos de repuesto para las instalaciones de Krones, deben ser adquiridos directamente en dicha empresa.
Este equipo no es directamente compatible.
Notas Los equipos de repuesto para las instalaciones de Krones, deben ser adquiridos directamente en dicha empresa.; Este equipo no es directamente compatible.
Cantidad por pack 1 unid.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — AC1027-00 — 29.01.2015 —