You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Descargas

Software for 16-bit controllers CR0020, CR0200, CR0301, CR0302, CR0303, CR0505 and CR2500

Targets, firmware and additional software

Este software es compatible con los siguientes productos:

V0x.00.08

  • Designación
  • Tamaño
  • SHA-256
  • Tipo
  • Descripción
  • Designación Target packages for CR0020, CR0200, CR0301, CR0302, CR0303, CR0505 and CR2500
  • Tamaño 1,8 MB
  • SHA-256
    Hash de archivo SHA-256

    7012c283f0896101a486078c1c8fea7a242c06790ad161282a3aaf4bf794bcd2

  • Tipo .zip
  • Descripción Extract the target to a directory on your hard disk. It can then be installed with the program InstallTarget. The installation includes the controller libraries, the controller configuration and the operating system.
  • Designación Licenses file
  • Tamaño 4,7 kB
  • SHA-256
    Hash de archivo SHA-256

    f61d30c12e17093f9f367751cc2c10e3a7a9d2694efc8d19453a551ab15e6c21

  • Tipo .zip
  • Descripción License for 16-bit controllers