1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para sensores de proceso
  5. Piezas en T y adaptadores para sensores de caudal

Accesorios para sensores de proceso - Piezas en T y adaptadores para sensores de caudal

  • Montaje sencillo, rápido y económico de sensores de caudal y temperatura
  • Adaptador para garantizar la correcta profundidad de inmersión
  • Resistencia fiable a la sobrepresión


Piezas en T y adaptadores para sensores de caudal

Los sensores de caudal y de temperatura se montan en los sistemas de tuberías con piezas en T y adaptadores. Los adaptadores integrados o aparte garantizan la profundidad de inmersión correcta de la sonda. Los sensores de caudal de las gamas SI y SF con rosca interior M18 como conexión de proceso y sensores de temperatura de la gama TN pueden montarse en la tubería de manera tan sencilla, rápida y económica.