ifm ofrece una completa gama de accesorios con sets de montaje de fácil manejo que facilitan la instalación de sensores de visión y fuentes de iluminación externa. Las soluciones se componen de un cilindro de fijación, ajustado con un único tornillo que mantiene los sensores de forma segura en su posición y al mismo tiempo permite la libre movilidad en todos los ejes.
Mientras que los accesorios de montaje utilizados dependen del tipo de sensor, los cilindros de fijación se pueden montar de tres formas distintas: en perfiles lisos y barras, en superficies y en los perfiles de aluminio utilizados habitualmente en la industria.
Para el montaje en varilla de los sensores de visión se fija un cilindro de fijación a una de las varillas ya existentes en la máquina. Tanto el cilindro de fijación en la varilla como el elemento de montaje del sensor son giratorios. De este modo el sensor se puede montar en cualquier posición de forma rápida y sencilla. Los cilindros de fijación están disponibles para tres diámetros distintos de varilla: 10/12/14 mm.