1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para pulsadores
  5. Tapas para el botón y embellecedores

Accesorios para pulsadores - Tapas para el botón y embellecedores

  • Colocación sencilla de la arandela identificadora en el pulsador
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Identificación fiable de las distintas funciones

Accesorios para pulsadores - Tapas para el botón y embellecedores



Tapas para el botón y embellecedores

Los pulsadores capacitivos se utilizan en aplicaciones para p. ej. el inicio o la parada de máquinas, como pulsadores de confirmación o para la apertura y cierre de puertas. Comparados con los interruptores mecánicos, los pulsadores capacitivos sin contacto tienen un funcionamiento sin desgaste.
La tapa para la superficie activa se encaja después del montaje del sensor. Por tanto no es necesario orientar el sensor durante el montaje.
Para los pulsadores capacitivos con un diámetro de 100 mm están disponibles anillos embellecedores en diversos colores para la identificación de las distintas funciones.